LED "AS-i"
A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "AS-i":
LED | Estado operacional/ | Significado | Ação |
|---|---|---|---|
– Desl | Não pronto para funcionar | Tensão de entrada faltando. | Ligar a tensão de entrada. Aguardar até a inicialização terminar. |
O firmware do subcomponente não é compatível com o hardware usado. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | ||
O firmware do subcomponente não pode ser iniciado. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | ||
Verde Aceso continuamente | Operacional | A unidade funciona na operação normal. | – |
Amarelo Pisca | Não pronto para funcionar | Uma atualização de firmware do subcomponente está em execução. | Aguardar a atualização terminar. |
Vermelho Pisca | Não pronto para funcionar | A comunicação com o mestre da AS-Interface é interrompida. | Verificar a conexão AS-Interface da unidade. Verificar a configuração do mestre AS-Interface. Verificar todas as conexões na instalação da AS-Interface. |
1 x vermelho, 1 x amarelo Pisca | Não pronto para funcionar | O endereço do participante é definido como 0. | Definir um endereço de participante válido. |
2 x vermelho, 2 x amarelo Pisca | Não pronto para funcionar | O mestre da AS-Interface detectou um conflito de endereço. O endereço é ocupado por outro participante. | Definir um endereço de participante disponível. |
Vermelho Aceso continuamente | Não pronto para funcionar | A comunicação da AS-Interface está interrompida. | Verificar a conexão AS-Interface da unidade. Verificar todas as conexões na instalação da AS-Interface. |