Diode "AS-i"
Le tableau suivant décrit les fonctions d'affichage de la diode "AS-i".
Diode | État de fonctionnement / | Signification | Action |
|---|---|---|---|
– OFF | Non prêt | La tension réseau est manquante. | Appliquer la tension réseau. Attendre la fin de l'initialisation. |
Le firmware du sous-composant n'est pas compatible avec le matériel utilisé. | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. | ||
Le firmware du sous-composant ne peut pas être démarré. | Contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE. | ||
vert Allumée en permanence | Prêt | L'appareil est en mode de fonctionnement normal. | – |
jaune Clignote | Non prêt | Une mise à jour du firmware du sous-composant est en cours. | Attendre la fin de la mise à jour. |
rouge Clignote | Non prêt | La communication avec le maître AS-Interface est perturbée. | Vérifier le raccordement AS-Interface de l'appareil. Vérifier la configuration du maître AS-Interface. Vérifier toutes les liaisons de l'installation AS-Interface. |
1 x rouge, 1 x jaune Clignote | Non prêt | L'adresse de participant est réglée sur 0. | Régler une adresse de participant valide. |
2 x rouge, 2 x jaune Clignote | Non prêt | Le maître AS-Interface a détecté un conflit d'adresse. L'adresse est affectée à un autre participant. | Régler une adresse de participant encore disponible. |
rouge Allumée en permanence | Non prêt | La communication AS-Interface est perturbée. | Vérifier le raccordement AS-Interface de l'appareil. Vérifier toutes les liaisons de l'installation AS-Interface. |