Défauts 12 Frein
Défaut : 12.1 (0C01hex | 3073dec) Description : Défaut sortie frein | ||
---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Aucun frein raccordé. | – Vérifier le raccordement du frein. – Vérifier la mise en service. | |
La liaison frein a été coupée avec l'appareil sous tension. | Vérifier le raccordement du frein. | |
Frein en surcharge en raison d'une surintensité > 2 A | – S'assurer que le frein raccordé est admissible. – Contrôler le frein. | |
Frein en surcharge en raison d'une mise sous tension trop fréquente (> 0.5 Hz) | Réduire la cadence de démarrage du frein. |
Défaut : 12.2 (0C02hex | 3074dec) Description : Tension de frein DC 24 V en dehors de la plage admissible | ||
---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La tension d'alimentation DC 24 V est en dehors de la plage de tolérance 24 – 26.4 V. | Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V. |
Défaut : 12.3 (0C03hex | 3075dec) Description : Température du frein en dehors de la plage admissible | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La température du frein se situe en dehors de la plage admissible (trop basse ou trop haute). | Vérifier les conditions environnantes et l'application. | |
Sur les appareils décentralisés, la surtension du circuit intermédiaire est évacuée via le frein. C'est pourquoi la température du frein est trop élevée. | Vérifier le pourcentage de fonctionnement en mode générateur de l'application. |
Défaut : 12.4 (0C04hex | 3076dec) Description : Module de commande de frein manquant | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La commande de frein a été activée bien que l'appareil ne soit pas équipé du module adéquat. | Sélectionner un autre type de frein ou un autre raccordement de frein. |
Défaut : 12.5 (0C05hex | 3077dec) Description : Court-circuit au niveau du frein | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Court-circuit au niveau du frein | Vérifier le raccordement du frein. |
Défaut : 12.7 (0C07hex | 3079dec) Description : Surintensité dans le frein | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Bobine de frein défectueuse | Remplacer le frein. | |
Le frein nécessite plus de courant que ne peut en fournir l'électronique de commande du frein. | – Vérifier le paramétrage du frein. – Utiliser le frein / l'électronique de la commande de frein adapté(e). |
Défaut : 12.8 (0C08hex | 3080dec) Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
---|---|---|
| Réaction : Défaut tension d'alimentation du frein | |
Cause | Action | |
Le défaut peut avoir les causes suivantes. – La tension d'alimentation du redresseur de frein est en dehors de la plage valide. – Pas de tension d'alimentation au niveau du redresseur de frein | – Vérifier la tension d'alimentation. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Défaut : 12.9 (0C09hex | 3081dec) Description : Défaut de plausibilité | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Aucun frein raccordé. | Raccorder le frein. | |
Le frein est mal raccordé. | Vérifier et corriger le raccordement du frein. | |
Le mauvais frein a été mis en service. | Vérifier la mise en service. |
Défaut : 12.20 (0C14hex | 3092dec) Description : Intégration moteur digitale – Défaut critique | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut critique. | Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. |
Défaut : 12.21 (0C15hex | 3093dec) Description : Intégration moteur digitale – Défaut | ||
---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut. | Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. |
Défaut : 12.22 (0C16hex | 3094dec) Description : Intégration moteur digitale – Avertissement | ||
---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a signalé un avertissement. | Tenir compte de l'avertissement du sous-esclave. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut. |
Défaut : 12.23 (0C17hex | 3095dec) Description : Intégration moteur digitale – Time out | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La communication avec le redresseur de frein intelligent est perturbée. | Vérifier la liaison. |
Défaut : 12.24 (0C18hex | 3096dec) Description : Intégration moteur digitale – Défaut d'initialisation | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Échec de l'initialisation du redresseur de frein intelligent | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |