Défauts 8 Surveillance vitesse
Défaut : 8.1 (0801hex | 2049dec) Description : Surveillance vitesse – En mode moteur | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le régulateur de vitesse fonctionne en butée de réglage (surcharge mécanique ou rupture de phases réseau ou moteur). | – Augmenter la temporisation de la surveillance de la vitesse. – Réduire la charge. – Augmenter la limitation de courant / limitation de couple. – Réduire l'accélération. – Contrôler la liaison moteur, le moteur et les phases réseau. | |
Le codeur n'est pas raccordé correctement. | Vérifier le raccordement codeur. | |
Le codeur tourne dans le mauvais sens de rotation. | Vérifier le sens de rotation. |
Défaut : 8.2 (0802hex | 2050dec) Description : Surveillance vitesse – En mode générateur | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le régulateur de vitesse fonctionne en butée de réglage (surcharge mécanique ou rupture de phases réseau ou moteur). | – Augmenter la temporisation de la surveillance de la vitesse. – Réduire la charge. – Augmenter la limitation de courant / limitation de couple. – Diminuer la décélération. – Contrôler la liaison moteur, le moteur et les phases réseau. | |
Le codeur n'est pas raccordé correctement. | Vérifier le raccordement codeur. | |
Le codeur tourne dans le mauvais sens de rotation. | Vérifier le sens de rotation. |
Défaut : 8.3 (0803hex | 2051dec) Description : Dépassement de la vitesse maximale sur l'arbre moteur | ||
---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La vitesse réelle a dépassé la valeur limite "Vitesse maximale sur l'arbre moteur". Cette valeur limite est définie en fonction du moteur et du réducteur lors de la mise en service. | Réduire la vitesse maximale possible. | |
Consigne trop élevée. | Diminuer la consigne. | |
Le moteur est entraîné par la charge. | Vérifier la configuration de l'entraînement. |