Paramètre Limite application - Vitesse
Le tableau suivant montre le réglage standard du paramètre Limite application vitesse.
Mise en service | Unité d'entraînement | Réglage standard des paramètres |
|---|---|---|
Mise en service | MOVIMOT® advanced DRN.. 50 Hz | 3000 min-1 |
MOVIMOT® advanced DRN.. 60 Hz | 3600 min-1 | |
MOVIMOT® advanced DR2C.. 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
MOVIMOT® advanced DR2C.. 3000 min-1 | 3000 min-1 | |
Mise en service | Le paramètre Limite application vitesse n'est pas modifié par la mise en service. Vérifier le paramètre et le régler en fonction du système d'entraînement. | |