Parámetro Límite de aplicación Velocidad
La tabla siguiente muestra el ajuste estándar del parámetro Límite de aplicación Velocidad
Puesta en marcha | Unidad de accionamiento | Ajuste estándar del parámetro |
|---|---|---|
| MOVIMOT® advanced DRN.. 50 Hz | 3000 min-1 |
MOVIMOT® advanced DRN.. 60 Hz | 3600 min-1 | |
MOVIMOT® advanced DR2C.. 2000 min-1 | 2000 min-1 | |
MOVIMOT® advanced DR2C.. 3000 min-1 | 3000 min-1 | |
| El parámetro Límite de aplicaciónVelocidad no se modifica con la puesta en marcha. Compruebe el parámetro y ajústelo según el sistema de accionamiento. | |