Câbles de raccordement

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câbles de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE / UL :

28172558

HELUKABEL®

JZ-604-FCY TC

variable

3 x 1.5 mm2

/

DC 850 V

M12, 5 pôles, détrompage S, femelle

 

Extrémité libre