Caractéristiques techniques générales
MOVIMOT® advanced | |
|---|---|
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau | 1 x par minute |
Durée minimale de mise hors tension | 10 s |
Mode d'exploitation | S1, fonctionnement en continu (EN 60034-1) |
Mode de refroidissement | Autoventilation |
Fonctions de signalisation | Éléments d'affichage pour messages d'état de l'appareil |
Mesure de protection indispensable | Mise à la terre de l'appareil |
Capacité de charge en courant des bornes | Voir le chapitre
|
Immunité | EN 61800-3, environnement 2 (environnement industriel) |
Émissivité | EN 61800-3 catégorie C3 Pour les réseaux IT, aucune catégorie CEM n'est spécifiée. |
Masse | Voir le chapitre "Caractéristiques techniques" > "Données appareil" > "Caractéristiques techniques générales des MOVIMOT® advanced" > Moteur .. |