Couvercle électronique (variateur de vitesse) taille 1
MOVIMOT® advanced | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille du couvercle électronique | Taille 1 | Taille 1 | ||||
Couvercle électronique (variateur de vitesse) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Courant nominal de sortie couvercle électronique | IN_ variateur | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | 4.0 A | 5.5 A |
Puissance apparente de sortie | SN | 1.4 kVA | 1.7 kVA | 2.2 kVA | 2.8 kVA | 3.8 kVA |
Capacité de surcharge | Urés = 400 V | 300 % | fA < 3 Hz : 220 % fA > 3 Hz : 300 % | |||
Urés = 500 V | fA < 3 Hz : 270 % fA > 3 Hz : 300 % | fA < 3 Hz : 200 % fA > 3 Hz : 280 % | ||||
La capacité de surcharge de l'unité d'entraînement est limitée à 210 % de MN ; en fonction du rapport de réduction du réducteur, elle sera encore plus limitée. Régler la limite de couple du variateur de vitesse en conséquence. Les couples de sortie admissibles maximaux pour MOVIMOT® advanced avec réducteurs sont indiqués dans le catalogue Motoréducteurs .. MOVIMOT® advanced. | ||||||
Fréquence PWM | fPWM | 4 / 8 / 16 kHz (réglable) | ||||
Fréquence de sortie max. | fmax | U/f : | 599 Hz | |||
VFCPLUS : | 250 Hz | |||||
CFC : | 500 Hz | |||||
ELSM® : | 500 Hz | |||||
Pertes nominales Étage de puissance | PV | 19 W | 24 W | 31 W | 40 W | 58 W |