Affectation
Le tableau suivant montre l'affectation des bornes MOVIMOT® advanced DAC.
Borne | n° | Marquage | Fonction | |
|---|---|---|---|---|
X1En présence de l'interrupteur sectionneur optionnel, la borne d'alimentation X1 est occupée par câblage interne. Bornes d'alimentation SANS option /D11 (interrupteur sectionneur) | 1 | brun | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – IN |
2 | noir | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – IN | |
3 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – IN | |
11 | brun | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – OUT | |
12 | noir | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – OUT | |
13 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – OUT | |
X1a AVEC option /D11 (interrupteur sectionneur) | 1 | gris | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – IN |
2 | gris | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – IN | |
3 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – IN | |
11 | gris | L1 | Raccordement réseau, phase L1 – OUT | |
12 | gris | L2 | Raccordement réseau, phase L2 – OUT | |
13 | gris | L3 | Raccordement réseau, phase L3 – OUT | |
| – | – | PE | Raccordement conducteur de protection |
X3 | 1 | – | BW | Raccordement résistance de freinage |
2 | – | BW | Raccordement résistance de freinage | |
X9
| 1 | jaune | F_STO_P1 | Entrée STO+ |
2 | jaune | F_STO_P1 | Entrée STO+ | |
3 | – | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V24 | |
4 | – | 24V_OUT | Sortie DC 24 V | |
5 | – | DI01 | Entrée digitale DI01 | |
6 | – | DI02 | Entrée digitale DI02 | |
11 | jaune | F_STO_M | Entrée STO_Masse | |
12 | jaune | F_STO_M | Entrée STO_Masse | |
13 | – | 24V_IN | Alimentation DC 24 V | |
14 | – | DOR-C | Sortie relais DO R, contact commun | |
15 | – | DI03 | Entrée digitale DI03 | |
16 | – | DI04 | Entrée digitale DI04 | |
21 | jaune | F_STO_P2 | Entrée STO+ | |
22 | jaune | F_STO_P2 | Entrée STO+ (pour chaînage des liaisons) | |
23 | – | 0V24_IN | Potentiel de référence 0V24 pour alimentation DC 24 V | |
24 | – | DOR-NO | Sortie relais DO R, contact à fermeture | |
25 | – | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V24 | |
26 | – | 24V_OUT | Sortie DC 24 V | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V |
2 | – | CAN_L | Raccordement CAN Low | |
3 | – | CAN_H | Raccordement CAN High | |
4 | – | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 V | |
L'illustration suivante montre les pontages identifiés et installés d'usine sur le bornier X9.

Ces pontages ne sont pas disponibles dans les exécutions suivantes.
- Exécutions avec connecteurs avec fonction STO
Pour plus d'informations, consulter les chapitres Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle et Variantes de raccordement sécurité fonctionnelle du manuel produit.