HELUKABEL®
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117808, 28110986 |
Confection | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
Couleur / Section de conducteur | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
Ne pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur. | – | non confectionné | Sortie auxiliaire DC 24 V | 24V_OUT | 1 | ||||
blanc 0.75 mm2 | – | non confectionné | Raccordement F_STO_P2 | F_STO_P2 | 2 | ||||
Ne pas raccorder ces conducteurs dans le connecteur. | – | non confectionné | Potentiel de référence 0V24 pour sortie auxiliaire DC 24 V | 0V24_OUT | 3 | ||||
brun 0.75 mm2 | – | non confectionné | Raccordement F_STO_P1 | F_STO_P1 | 4 | ||||
noir 0.75 mm2 | – | non confectionné | Raccordement F_STO_M | F_STO_M | 5 |