Mise en service avec la console CBG11A
La mise en service avec la console de paramétrage CBG11A peut être réalisée de manière intuitive à l'aide des symboles et des fonctions de l'afficheur couleur.
D'autres informations figurent dans le manuel produit > chapitre "Mise en service" > "Mise en service avec console de paramétrage CBG11A" et dans les sous-chapitres.
REMARQUE

La console de paramétrage ne permet pas la mise en service d'un moteur avec codeur.
Cette mise en service peut être réalisée à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
Informations complémentaires