Puesta en marcha con la consola de programación CBG11A
La puesta en marcha con la consola de programación CBG11A se puede realizar intuitivamente con ayuda de los símbolos y las funciones de la pantalla a color.
Encontrará más información en el manual del producto > Capítulo "Puesta en marcha" > "Puesta en marcha con consola de programación CBG11A", incluidos los subcapítulos.
AVISO

Con la consola de programación no se puede poner en marcha un motor con encoder.
Puede efectuar esta puesta en marcha con el software de ingeniería MOVISUITE®.
Información adicional