Mot d'état 1
Mot d'état 1 - Bits de données cycliques de l'AS-Interface | ||||
---|---|---|---|---|
DI (AS- | EP1Mot de données EP 1 (appareil) | Fonction | Format de données utile du profil de | |
DI 0 | 0 | Prêt | 4 bits | 8 bits |
DI 1 | 1 | Pilotage local / mode manuel actif | ||
DI 2 | 2 | DI 01 | ||
DI 3 | 3 | DI 02 | ||
DI 4 | 4 | Moteur à l'arrêt – Filtré | ||
DI 5 | 5 | STO active | ||
DI 6 | 6 | Avertissement charge électromécanique | ||
DI 7 | 7 | Défaut | ||
– | 8 | Sans fonction | ||
– | 9 | Sans fonction | ||
– | 10 | Sans fonction | ||
– | 11 | Sans fonction | ||
– | 12 | Sans fonction | ||
– | 13 | Sans fonction | ||
– | 14 | Sans fonction | ||
– | 15 | Sans fonction |