Mot de commande 1
Mot de commande 1 - Bits de données cycliques de l'AS-Interface | ||||
---|---|---|---|---|
DO (AS- | SP1Mot de données SP 1 (appareil) | Fonction | Format de données utile du profil de | |
DO 0 | 0 | Sens de rotation positif | 4 bits | 8 bits |
DO 1 | 1 | Sens de rotation négatif | ||
DO 2 | 2 | Potentiomètre f2 | ||
DO 3 | 3 | Libération étage de puissance/Réinitialisation défaut | ||
DO 4 | 4 | Consigne fixe de vitesse bit 0 |
| |
DO 5 | 5 | Consigne fixe de vitesse bit 1 | ||
DO 6 | 6 | FCB 13 Arrêt aux limites application | ||
DO 7 | 7 | Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB 01 | ||
– | 8 | Sans fonction | ||
– | 9 | Sans fonction | ||
– | 10 | Sans fonction | ||
– | 11 | Sans fonction | ||
– | 12 | Sans fonction | ||
– | 13 | Sans fonction | ||
– | 14 | Sans fonction | ||
– | 15 | Sans fonction |