Raccordement des câbles avec extrémité libre

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Référence

18180094, 18127479, 18133967, 18153283, 18153291, 18127495, 18133983, 18153321, 18153348

Confection

Extrémité libre

Description

Connecteur préconfectionné

Couleur /
Section de conducteur

Marquage

Confection

Signal

Contact

noir 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

1

non confectionné

Raccordement réseau, phase L1

L1

A

noir 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

2

non confectionné

Raccordement réseau, phase L2

L2

B

noir 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

3

non confectionné

Raccordement réseau, phase L3

L3

C

vert/jaune 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

-

non confectionné

Raccordement conducteur de protection

PE

PE