Liste des couvercles électroniques
En fonction du courant nominal de sortie, les appareils sont livrables avec les couvercles électroniques suivants.
Couvercle électronique | |||
|---|---|---|---|
Courant nominal de sortie | Codification | Taille | Fig. |
2.0 A | DBC...-0020.. | Taille 1 sans ailettes de refroidissement |
|
2.5 A | DBC...-0025.. | ||
3.2 A | DBC...-0032.. | ||
4.0 A | DBC...-0040.. | Taille 1 avec ailettes de refroidissement |
|
5.5 A | DBC...-0055.. | ||
7.0 A | DBC...-0070.. | Taille 2 sans ventilateur |
|
9.5 A | DBC...-0095.. | ||
12.5 A | DBC...-0125.. | Taille 2 avec ventilateur |
|
16.0 A | DBC...-0160.. | ||



