Entrée analogique

Entrée analogique

Nombre d'entrées

1

Type d'entrée

Entrée de signaux référencés par rapport à la masse (0V24)

Entrée de tension

Uin = DC 0 à +10 V

Résolution 11 bits

Résistance interne RI = 10 kΩ

Entrée de courant

Iin = DC 0 à 20 mA ou au choix DC 4 à 20 mA

Résolution 10 bits

Résistance interne RI = 250 Ω

Sortie 24 V (24V_OUT)

Utilisable pour l'alimentation de l'entrée analogique

Courant de sortie admissible : 100 mA