故障62 STO输出端

故障:62.1 (3E01hex | 15873dec)

说明:STO端子短路

 

反应:FS – 输出端故障

原因

措施

在STO端子与接地之间出现了短路。

– 确保STO端子上未连接外部信号。

– 确保在存在安全选件的情况下STO端子未接通(例如必须移除跳线插头)。

故障:62.2 (3E02hex | 15874dec)

说明:STO端子横向短路

 

反应:FS – 输出端故障

原因

措施

在STO端子与外部电压之间出现了横向短路。

– 确保STO端子上未连接外部信号。

– 确保在存在安全选件的情况下STO端子未接通(例如必须移除跳线插头)。

故障:62.3 (3E03hex | 15875dec)

说明:内部故障STO电路

 

反应:FS – 输出端故障

原因

措施

在设备的STO电路中发现一个故障。

– 确保端子X6 (STO) 上没有外部信号。

– 确保端子X6 (STO) 未接通(例如必须移除跳线插头)。

– 关闭并重新接通设备。

– 如果故障反复出现,更换设备或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。

故障:62.4 (3E04hex | 15876dec)

说明:STO高级诊断:超过测试间隔

 

反应:FS – 警告

原因

措施

用户故障:“STO高级诊断”参数被设置为"取消选择和时间监控时进行测试"。未在8小时内进行测试。

– 在8小时内至少激活和禁用STO驱动安全功能一次。

– 如果“STO高级诊断”功能不需要时间监控,禁用该功能。

故障:62.5 (3E05hex | 15877dec)

说明:循环切换过快

 

反应:FS – 输出端故障

原因

措施

由于循环切换过快,诊断无法完全完成。

– 检查应用程序。

– 确保STO安全子功能在60秒内至少处于激活或禁用状态一次,持续2.5秒。

故障:62.6 (3E06hex | 15878dec)

说明:内部故障STO控制

 

反应:FS – 输出端故障

原因

措施

通过STO控制的内部测试,在安全卡上发现一个故障。

如果故障反复出现,更换设备或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。

故障:62.7 (3E07hex | 15879dec)

说明:诊断时24 V DC欠压

 

反应:FS – 输出端故障

原因

措施

诊断时发现24 V DC电源电压欠压。

– 检查24 V DC电源电压(允许的电压范围、电压骤降)。

– 如果故障反复出现,更换设备并将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司或更换电源。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。

故障:62.93 (3E5Dhex | 15965dec)

说明:诊断外部看门狗时出现STO故障

 

反应:FS – 输出端故障

原因

措施

诊断外部看门狗时在STO状态下发现一个故障。

– 关闭并重新接通设备。

– 确保端子X6 (STO) 上没有外部信号。

– 确保端子X6 (STO) 未接通(例如必须移除跳线插头)。

– 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。