Comunicação segura

Os tempos de resposta para uma comunicação segura sempre se referem ao protocolo seguro e não à interface externa do opcional de segurança. Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.

Fator de cálculo (símbolos)

Norma de cálculo Tempo de resposta

Tempo de processamento de entrada através de dados de saída do processo seguros

(T_processamento de entrada_F-PA)

2 × T_Task + T_Sys

Tempo de resposta Seleção (F-DIx de acordo com F-PE)

T_processamento de entrada_F-DIx + TSys

Tempo de resposta (F-PA de acordo com F-DOx)

T_processamento de entrada_F-PA + TSys