Estado operacional Operação
No estado operacional "Operação", as funções do componente de segurança selecionadas são executadas de acordo com a parametrização. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Parametrização das funções do componente de segurança. As funções do componente de segurança são selecionadas através das entradas digitais seguras ou através dos dados do processo F. As saídas digitais seguras externas podem ser controladas diretamente através dos dados do processo F, se nenhuma função tiver sido atribuída às saídas digitais seguras na atribuição das funções.