X43_1 et X43_2 : raccordement EtherCAT®/SBusPLUS pour unités d'entraînement (sous-réseau)

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement pour bus de terrain basé sur Ethernet ou sous-réseau

Mode de raccordement

Mini E/S industriel, socle de connexion (femelle), type 1

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

TX+

Liaison d'émission (+)

2

TX-

Liaison d'émission (-)

3

RX+

Liaison de réception (+)

4

res.

Réservé

5

res.

Réservé

6

RX-

Liaison de réception (-)

7

res.

Réservé

8

res.

Réservé