Frein hacheur et résistance de freinage

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Classe de couple

200 Nm

400 Nm

Taille du couvercle électronique

Taille 1
sans ailettes de refroidissement

Taille 1
avec ailettes de refroidissement

Résistance de freinage minimale

RBWmin

100 Ω

Puissance en continu frein hacheur

550 W

900 W

900 W

Puissance crête frein hacheur

3.8 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA