Données appareil

Informations complémentaires
  • Caractéristiques techniques générales des MOVIGEAR® performance
  • Conditions environnantes
  • Facteurs de réduction de puissance
  • Capacité de charge en courant des bornes
  • Alimentation DC 24 V
  • Sortie auxiliaire DC 24 V
  • Entrées digitales
  • Sorties digitales
  • Caractéristiques techniques de l'interface EtherCAT®
  • Caractéristiques techniques de l'interface EtherCAT®, protocole CiA402
  • Caractéristiques techniques de l'option codeur
  • Caractéristiques techniques des consoles de paramétrage CBG..

SEW-USOCOME

Édition: 03/2024

© Copyright: 2025

Index

MOVIGEAR® performance DSI

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Caractéristiques techniques
  • Données appareil