Entrée

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Classe de couple

200 Nm

400 Nm

Taille du couvercle électronique

Taille 1
sans ailettes de refroidissement

Taille 1
avec ailettes de refroidissement

Tension nominale réseau
(selon EN 50160)

Urés

3 x AC 380 – 500 V

3 x AC 400 V -5 % bis AC 500 V +10 %

Courant nominal réseau

Irés

1.6 A

2.8 A

3.7 A

Imax

5.1 A

8.2 A

10.7 A

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ±5 %

Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau

SCCR I_CC

65 kA

Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation)

 

40 kA