MOVIGEAR® performance MGF..4-..-C/XT/AZ1Z

Le tableau suivant indique les couples des MGF..4-..-C/XT/AZ1Z.

MGF..4-..-C/XT/AZ1Z (plage de réglage étendue /AZ1Z et couple augmenté /XT)

na

Ma

Mapk

Ma
ArrUrg

itot

Poids

Pour ne=
1
min-1

Pour ne=
2000
min-1

Pour ne=
5 – 2000
min-1

Pour ne=
5 – 1500
min-1

Pour ne=
1750
min-1

Pour ne=
2000
min-1

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2 trains

0.28

566.6

35

106

71

53

147

3.53*

28

0.23

460.8

43

130

87

65

165

4.34*

0.20

400.8

50

150

100

75

420

4.99

0.17

347.2

58

173

115

86

450

5.76

0.16

315.5

63

190

127

95

470

6.34

0.13

268.8

74

223

149

112

515

7.44*

0.13

253.8

79

236

158

118

525

7.88

0.11

223.2

90

269

179

134

560

8.96

0.09

182.3

110

329

219

165

675

10.97

0.08

158.0

127

380

253

190

710

12.66

0.07

143.6

139

418

279

209

710

13.93

0.06

122.2

164

475

327

245

710

16.36

0.06

115.4

173

475

347

260

710

17.33

0.05

101.5

197

475

394

296

710

19.70

0.05

91.7

218

475

436

327

710

21.82

0.04

77.8

257

475

475

386

710

25.72

3 trains

0.03

69.3

289

475

475

433

710

28.88

29

0.03

58.3

343

475

475

475

710

34.29

0.03

54.6

366

475

475

475

710

36.61

0.02

46.7

400

475

475

475

710

42.86

0.02

41.7

400

475

475

475

710

48.00*

0.02

35.4

400

475

475

475

710

56.49

=

Rapport de réduction préférentiel

*

=

Endliche Getriebeübersetzung

Mapk

=

Couple admissible maximal en service temporaire Tritt Mapk mehr als 10 mal pro Stunde auf, muss eine detaillierte Projektierung mit der SEW Workbench durchgeführt werden.

MaNotAus

=

Couple admissible maximal pour charges spéciales non cycliques, maximum 1000 commutations

Ma

=

Couple de sortie permanent MOVIGEAR®. À des vitesses moteur ne < 5 min–1, réduire le couple de sortie Ma à 90 %.

na

=

Vitesse de sortie

ne

=

Vitesse moteur