Bloqueo de arranque
El bloqueo de arranque activa la función STO e impide que la opción de seguridad arranque automáticamente.
El bloqueo de arranque se activa en los casos siguientes:
- Encendido de la unidad con la opción de seguridad integrada
- Finalización de una función de Muting
- Parametrización en caso de violación de valor límite
- Parametrización con fallo de entrada pendiente
- Restablecimiento del set de parámetros, p. ej. tras cambio de unidad
- Restablecer el estado de entrega
El bloqueo de arranque se puede desactivar del siguiente modo:
- Confirmando el fallo con una entrada binaria segura F-DI o mediante el bit Confirmación de fallo en los datos de proceso seguros
- Para todas las causas (excepto el bloqueo de arranque tras encender la unidad), apagando y volviendo a encender la unidad
El parámetro Estado de fallo tras arranque (8703.240) permite ajustar si se activa el bloqueo de arranque tras encender la unidad.