Requisitos
- La opción de seguridad CS..A soporta las versiones PROFIsafe 2.4 y 2.6.
- El F-PLC superior debe emplear el mecanismo iPar-CRC.
- Para una correcta puesta en marcha necesita la herramienta de parametrización "Assist CS..".
- Requisitos adicionales para el uso de MOVISAFE® CS..A con conexión de bus de campo PROFIsafe mediante PROFINET:
- TIA Portal con opción STEP7 Safety (para controladores de la marca Siemens)
- Archivo de descripción de unidad del MOVI-C® CONTROLLER.
- Descarga en www.sew‑eurodrive.com. Utilice siempre el archivos de descripción de unidad actual (iPar_CRC para la parametrización por defecto: D9FEE686).
- Para que la opción de seguridad se pueda planificar correctamente en la configuración de la unidad, debe estar garantizado que esté instalada la versión actual del archivo de descripción de unidad. La opción de seguridad debe planificarse en la configuración de la unidad arrastrándola y soltándola desde el catálogo de hardware en la ranura habilitada para ella en el sistema de accionamiento SEW. Para que se pueda establecer una comunicación PROFIsafe sin fallos con la opción de seguridad, deben controlarse los siguientes ajustes:
- Dirección de origen F (F_Source_Add)
- Dirección de destino F (F_Dest_Add)
- Tiempo de vigilancia F (F_WD_Time)
- Parámetros i F CRC (F_iPar_CRC)