Normativas para el cambio de unidad
ADVERTENCIA
Un módulo de memoria mal enchufado habilita una parametrización incorrecta de la opción de seguridad.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que el módulo de memoria adecuado para la aplicación está enchufado en la posición correcta de la instalación.
- En las aplicaciones orientadas a la seguridad solo se deben utilizar unidades con opción de seguridad MOVISAFE® CS..A que estén marcadas con el logotipo FS de seguridad funcional. Encontrará más información en el capítulo "Estructura de la unidad" > "Identificaciones" > "Descripción logotipo FS".
- En las aplicaciones orientadas a la seguridad, una tapa de la electrónica solo se puede sustituir por otra que tenga un logotipo FS idéntico.