Unidades permitidas
La variante de unidad MOVIGEAR® performance está permitida para aplicaciones de seguridad (función STO):
Unidad de accionamiento | Corriente nominal de salida |
---|---|
MOVIGEAR® performance | 2.0 – 5.5 A |
Las opciones de seguridad MOVISAFE® CSB51A, CSL51A y CSS51A pueden utilizarse en MOVIGEAR® performance.