Cambio de posición de montaje
Si utiliza la unidad de accionamiento en otra posición diferente de la pedida, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
- Posición de montaje M3 posible solo en combinación con la opción "Compensación de presión integrada /PG".
- Observe el anexo "Unidad de accionamiento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opciones "Versión para zonas húmedas /WA" y "Compensación de presión integrada en el reductor /PG".
- Adapte la posición de la válvula de salida de gases.
- Si lo hubiera, adapte la posición del racor de compensación de presión.