Motor

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Drehmomentklasse

200 Nm

400 Nm

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 1
ohne Kühlrippen

Baugröße 1
mit Kühlrippen

Motornennstrom

IN

1.85 A

2.9 A

3.9 A

Motornenndrehzahl

nN

2000 min-1

Motornennfrequenz

fN

133.3 Hz

Motorwirkungsgrad

eff

89.0 % ≙ IE5

92.4 % ≙ IE5

93.9 % ≙ IE5

Massenträgheitsmoment Motor

Jmot

7.64 kgm2 × 10-4

23.30 kgm2 × 10-4

30.40 kgm2 × 10-4