Présentation des versions de firmware

Version firmware

Nouvelles fonctions

V2.05

L'option de sécurité CSB51A est supportée.

V4.02

  • L'option de sécurité CSL51A est supportée.
  • En cas d'interruption de la communication de sécurité, la réaction au défaut peut être paramétrée.
  • Le protocole de sécurité CIP Safety™ est supporté.

V5.0x

  • Nouvel avertissement si l'appareil n'est pas validé.
  • L'option de sécurité CSS51A est supportée.