Communication de sécurité
Les temps de réaction pour la communication de sécurité se rapportent toujours au protocole de sécurité et non à l'interface externe de l'option de sécurité. Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul (symbole) | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Temps de traitement entrée via données sortie process de sécurité (T_traitement entrée_SP-F) | 2 × T_tâche + T_sys |
Temps de réponse sélection | T_traitement entrée_F-DIx + Tsys |
Temps de réponse (SP-F après F-DOx) | T_traitement entrée_SP-F + Tsys |