Défauts 32 Communication
Sous-défaut : 32.2 Description : Time out communication EtherCAT®/SBusPLUS | ||
|---|---|---|
| Réaction : Bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Mesure | |
Time out dans la transmission des données process pendant la communication EtherCAT®/SBusPLUS | – Vérifier le câblage du bus système et du bus modules. – S'assurer que la configuration EtherCAT®/SBusPLUS est réglée correctement dans le contrôleur. – Vérifier la durée de time out de l'interface EtherCAT®/SBusPLUS réglée. | |
Sous-défaut : 32.3 Description : Signal de synchronisation erroné | ||
|---|---|---|
| Réaction : Synchronisation externe | |
Cause | Mesure | |
La durée de la période du signal de synchronisation n'est pas correcte. | Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement. | |
Sous-défaut : 32.4 Description : Signal de synchronisation manquant | ||
|---|---|---|
| Réaction : Synchronisation externe | |
Cause | Mesure | |
Absence de signal de synchronisation | Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement. | |
Sous-défaut : 32.5 Description : Time out synchronisation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Synchronisation externe | |
Cause | Mesure | |
Time out lors de la synchronisation sur le signal de synchronisation | Vérifier si la configuration EtherCAT®/SBusPLUS dans le contrôleur est réglée correctement. | |
Sous-défaut : 32.6 Description : Défaut lors du transfert du jeu de paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Mesure | |
Défaut lors de la transmission du jeu de paramètres vers l'appareil | – Vérifier le câblage du bus système et du bus modules. – Relancer la transmission. | |
Sous-défaut : 32.8 Description : Time out time out utilisateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Réaction time out utilisateur | |
Cause | Mesure | |
La durée de time out de la fonction time out utilisateur est écoulée. | – Vérifier la communication. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 32.12 Description : Time out mode manuel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Mode manuel – Réaction time out | |
Cause | Mesure | |
La liaison de communication avec le variateur en mode manuel a été interrompue. | – Vérifier si trop de programmes sont actifs sur le PC d'ingénierie. – Augmenter la durée de time out en mode manuel. | |
Un nouveau projet Scope a été créé. | – Acquitter le défaut. – Redémarrer le mode manuel. | |
Une mesure Scope a été transférée dans le projet depuis le variateur. | – Acquitter le défaut. – Redémarrer le mode manuel. | |