Défauts 10 Data Flexibility
Sous-défaut : 10.9 Description : Défaut CRC | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Mesure | |
Le total de contrôle (CRC) est erroné. Les causes peuvent être les suivantes. – La mémoire programme est corrompue. – Un accès en écriture non autorisé à la mémoire programme a été exécuté. | Adapter et recharger le programme. | |
Sous-défaut : 10.11 Description : Aucun programme d'application chargé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Mesure | |
Aucun programme d'application Data Flexibility n'est chargé. | – Charger le programme. ou – Désactiver Data Flexibility. | |