Défauts 45 Interface bus de terrain

Sous-défaut : 45.1

Description : Interface bus de terrain non accessible

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Mesure

L'interface bus de terrain ne démarre pas correctement et n'est donc pas opérationnelle.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 45.2

Description : Interface bus de terrain – Défaut

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Mesure

Défaut sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 45.3

Description : Time out données sortie process

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Mesure

Time out dans la transmission des données process pendant la communication bus de terrain.

– Vérifier l'absence de coupure sur la liaison de communication entre le maître bus de terrain et l'interface bus de terrain.

– Vérifier la configuration du maître bus de terrain.

– Adapter la surveillance du time out de l'interface bus de terrain.

Sous-défaut : 45.5

Description : Défaut d'ingénierie

 

Réaction : Avertissement

Cause

Mesure

L'ingénierie via l'interface bus de terrain ne fonctionne que partiellement ou ne fonctionne plus du tout.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– Vérifier la charge réseau dans le réseau de communication.

– Fermer les liaisons d'ingénierie ouvertes en parallèle non nécessaires (p. ex. accès aux paramètres par commandes d'appareils EDGE, outils de gestion des produits actifs scanner réseau, etc.).

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 45.7

Description : Données sortie process non valides

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Mesure

– Le maître bus de terrain envoie des données sortie process non valides.

– L'interface bus de terrain a détecté un défaut interne lors de l'échange de données process et identifie les données sortie process comme non valides.

– Vérifier si l'API est en état "Arrêt".

– Redémarrer l'API.

– Vérifier la configuration du maître bus de terrain.

– En cas de perturbation de l'échange de données process interne, procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

Sous-défaut : 45.9

Description : Avertissement

 

Réaction : Avertissement

Cause

Mesure

Le variateur a détecté un défaut non critique sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 45.50

Description : Avertissement

 

Réaction : Avertissement avec réinitialisation automatique

Cause

Mesure

L'interface bus de terrain a signalé un avertissement.

Tenir compte de l'avertissement du sous-composant interface bus de terrain. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Sous-défaut : 45.51

Description : Défaut

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Mesure

L'interface bus de terrain a détecté un défaut.

Tenir compte du code défaut du sous-composant interface bus de terrain. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Sous-défaut : 45.52

Description : Défaut critique

 

Réaction : Bus de terrain – Réaction time out

Cause

Mesure

L'interface bus de terrain a détecté un défaut critique.

Tenir compte du code défaut du sous-composant interface bus de terrain. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.