Défauts 7 Circuit intermédiaire
Sous-défaut : 7.1 Description : Surtension dans le circuit intermédiaire | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Mesure | |
La limite admissible maximale de tension de circuit intermédiaire a été dépassée. | – Vérifier le raccordement de la résistance de freinage. – Diminuer la décélération. – Vérifier la configuration de la résistance de freinage (valeur de résistance). | |