Description du logo FS

Le logo FS présent sur la plaque signalétique dépend des combinaisons respectives d'éléments de sécurité.

Les variantes suivantes de logo FS sont possibles.

Appareil avec raccordement STO via bornes ou connecteur

Appareil avec communication de sécurité pour l'activation de STO via l'option de sécurité MOVISAFE® CSB51A

Appareil avec option de sécurité MOVISAFE® CSL51A