Couples de serrage pour presse-étoupe

Serrer les presse-étoupes CEM livrés en option par SEW-EURODRIVE aux couples suivants.

Presse-étoupe

Référence

Contenu (pièces)

Taille

Diamètre extérieur du câble (mm)

Couple de serrage (Nm)

Presse-étoupes CEM (laiton nickelé)

18204783

10

M16 x 1.5

5 – 9

4

18204805

10

M25 x 1.5

11 – 16

7

Presse-étoupe CEM (acier inoxydable)

18216366

10

M16 x 1.5

5 – 9

4

18216382

10

M25 x 1.5

11 – 16

7

Presse-étoupe pour le passage d'un câble Ethernet amené de l'extérieur avec mini-connecteur E/S (laiton nickelé)

25676040

10

M25 x 1.5

1 x 6.5

7

25676032

10

M25 x 1.5

2 x 6.5

7