Les unités d'entraînement MOVIGEAR® performance

Le tableau suivant fournit un aperçu des caractéristiques techniques principales des unités d'entraînement MOVIGEAR® performance.

Unité d'entraînement

MGF..2-..-C

MGF..4-..-C

MGF..4-..-C/XT

Caractéristiques techniques

Vitesse de sortie

na

min-1

0.9 – 593.5

0.9 – 566.6

0.9 – 566.6

Couple de sortie permanent

Ma

Nm

14 – 200

24 – 390

35 – 400

Couple admissible max. en service temporaire

Mapk

Nm

22 – 220

54 – 475

53 – 475

Charge radiale admissible max. en service continu

FRamax

N

Aucune charge radiale n'est autorisée.

Plage des rapports de réduction

i

3.37 – 55.25

3.53 – 56.49

3.53 – 56.49