Remarques

AVERTISSEMENT

Le retrait du couvercle électronique a pour effet de désactiver la fonction DynaStop®.
Blessures graves ou mortelles.
  • Si, pour la configuration de l'application, cette désactivation n'est pas admissible, prévoir des mesures complémentaires (p. ex. le verrouillage mécanique).

AVERTISSEMENT

Danger d'électrisation dû aux tensions dangereuses dans le boîtier de raccordement. Des tensions dangereuses peuvent persister jusqu'à cinq minutes après la coupure du réseau.
Blessures graves ou mortelles.
  • Avant de retirer le couvercle électronique, mettre l'appareil hors tension à l'aide d'un dispositif de coupure externe adapté.
  • Protéger l'appareil contre toute mise sous tension involontaire.
  • Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation.
  • Avant de retirer le couvercle électronique, attendre ensuite au moins 5 minutes.

AVERTISSEMENT

Danger dû au montage ou démontage non conforme des unités d'entraînement et des éléments machine.
Risque de blessure.
  • Respecter les consignes pour le montage et le démontage.
  • Avant de desserrer les liaisons sur les arbres, s'assurer qu'aucun couple de torsion résiduel (déformations au niveau de l'installation) n'est appliqué sur l'arbre.

REMARQUE

L'activation de l'état de livraison des appareils avec l'option /P (jeu de paramètres spécifique client) permet de définir des réglages de paramètres différents de l'état de livraison standard SEW.