Remarques concernant le cheminement et le blindage des câbles – Cheminement préconisé

Tenir compte des remarques suivantes pour le cheminement et le blindage des câbles.

  • Choix des câbles
    • Pour le choix des câbles de raccordement, tenir compte des recommandations du manuel produit > chapitre "Caractéristiques techniques" > "Câbles de raccordement".
    • Il est possible d'utiliser des câbles non blindés pour le raccordement réseau.
  • Blindage des câbles
    • Raccorder les blindages des câbles à l'aide de presse-étoupes CEM disponibles en option, voir le chapitre "Presse-étoupes CEM".
  • Résistance de freinage externe
    • Tenir compte également des remarques du chapitre "Affectation des bornes".
  • Tenir compte, lors de la pose des câbles, des rayons de courbure admissibles pour les câbles.
  • Garantir une décharge de traction/décompression appropriée des câbles Ethernet (contacter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local).