X1207 : raccordement AC 400 V (IN)

REMARQUE

Le nombre d'enfichages-débrochages admissibles pour ce connecteur est de 10.

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement AC 400 V (IN)

Mode de raccordement

QPD W 4PE2,5, raccordement QUICKON, détrompage 3, mâle, société Phoenix Contact

Schéma de branchement

Affectation

Contact

Fonction

1

L1

Raccordement réseau, phase L1 (IN)

2

L2

Raccordement réseau, phase L2 (IN)

3

L3

Raccordement réseau, phase L3 (IN)

PE

PE

Raccordement conducteur de protection

N

res.

Réservé

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose aucun câble préconfectionné pour ce connecteur.