Plaque signalétique externe du couvercle électronique DFC..

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique du couvercle électronique. Les explications concernant la structure de la codification figurent au chapitre "Codification du couvercle électronique".

[1]

 

Codification du couvercle électronique

[2]

 

Marquage en cas de commande de frein HT optionnelle /B

[3]

Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit.

Le manuel produit de l'appareil est disponible avec d'autres informations dans la rubrique "Documentations" > "Données et documents".

[4]

 

Logo FS

[5]

 

Code Data Matrix de l'ID MAC