Presse-étoupes pour câbles Ethernet (mini E/S)

Le tableau suivant montre les presse-étoupes optionnels pour câbles Ethernet disponibles auprès de SEW-EURODRIVE.

Type de visserie

Fig.

Contenu

Taille

Couple de serrageLes couples indiqués doivent être respectés avec une tolérance de +/-10 %.

Diamètre intérieur presse-étoupe Le diamètre intérieur est adapté pour le passage de mini-connecteurs E/S. Ceci s'applique également lorsqu'un câble (Ø < 7 mm) est déjà engagé.

Diamètre extérieur du câble

Référence

Presse-étoupes pour le passage d'un câble Ethernet amené de l'extérieur avec mini-connecteur E/S
(laiton nickelé)

10 pièces

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

1 x 6.5 mm

25676040

10 pièces

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

2 x 6.5 mm

25676032

Presse-étoupe pour le passage d'un câble hybride PAC / PSC avec mini-connecteur E/S (laiton nickelé)

10 pièces

M25 x 1.5

7 Nm

Ø 20 mm

1 x
14 – 20 mm

25675664

La fixation du câble dans le presse-étoupe doit être telle que la résistance du câble à la traction en sortie de presse-étoupe soit

  • Câble avec diamètre extérieur > 10 mm : ≥ 160 N
  • Câble avec diamètre extérieur < 10 mm : = 100 N