Section de câble 2,5 mm2

Raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE / UL :

28129326

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
bague de détrompage : noir/vert

 

M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert

CE / UL :

28114426

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
bague de détrompage : noir/vert

 

Extrémité libre

CE / UL :

28114396

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
bague de détrompage : noir/vert

 

M23, femelle, bague de détrompage : noir/vert

CE / UL :

28114442

HELUKABEL®

Li9YYö

Variable

2.5 mm2

AC 500 V

M23, mâle,
bague de détrompage : noir/vert

 

Extrémité libre