Raccordement des câbles avec extrémité libre

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Référence

28127587, 28127560, 28127579, 28127552

Confection

Extrémité libre

Description

Connecteur préconfectionné

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Signal

Contact

Brun
2.5 mm2 4.0 mm2

L1

Non confectionné

Raccordement réseau, phase L1

L1

U

Noir
2.5 mm2 4.0 mm2

L2

Non confectionné

Raccordement réseau, phase L2

L2

V

Gris
2.5 mm2 4.0 mm2

L3

Non confectionné

Raccordement réseau, phase L3

L3

W

Vert/jaune
2.5 mm2 4.0 mm2

-

Non confectionné

Raccordement conducteur de protection

PE

PE

Brun
2.5 mm2

-

Non confectionné

Entrée DC 24 V

+24 V

A

Bleu
2.5 mm2

-

Non confectionné

Potentiel de référence 0V24

0V24

B

Jaune
0.34 mm2

-

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Res.

-

Orange
0.34 mm2

-

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Res.

-

Blanc
0.34 mm2

-

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Res.

-

Bleu
0.34 mm2

-

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Res.

-