Configuration du comportement de l'entraînement à l'arrêt (FCB02, FCB13, FCB14)

Le paramètre Comportement à l'arrêt (chemin d'accès : Fonctions d'entraînement > FCB02 Arrêt par défaut) définit le comportement de l'entraînement après suppression de la libération et arrêt du moteur. Ce paramètre agit lorsque les blocs fonction FCB02, FCB13 et FCB14 sont activés.

Le tableau suivant indique le comportement de l'entraînement avec moteur à l'arrêt.

Index

Paramètre

Réglage

Comportement avec moteur à l'arrêt

DynaStop®

Maintien de position
par moteur

Effet
sur l'arbre moteur

8563.1

Comportement à l'arrêt

(chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB02 Arrêt par défaut)

Entraînement alimenté (frein débloqué /
DynaStop® désactivée)

DynaStop®
désactivée

Maintien de position activé

L'arbre moteur est réglé sur la vitesse = "0" par le moteur.

Entraînement non alimenté (frein serré / DynaStop® activée)

DynaStop®
activée

Moteur non alimenté

Le mouvement de l'arbre moteur est empêché par la fonction DynaStop®.

Entraînement non alimenté (pas de frein / DynaStop®)

DynaStop®
désactivée

Moteur non alimenté

L'arbre moteur peut tourner librement.