Mise en service avec la console CBG21A
La mise en service avec la console opérateur locale intégrée CBG21A peut être réalisée de manière intuitive à l'aide des symboles et des fonctions de l'afficheur couleur.
D'autres informations figurent dans le manuel produit > chapitre "Mise en service" > "Mise en service avec console de paramétrage CBG21A" et dans les sous-chapitres.
REMARQUE

Avec cette unité d'entraînement, il n'est pas possible de mettre en service une motorisation-transmission. à l'aide de la console. L'adaptation de la motorisation-transmission. peut être réalisée à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.
Informations complémentaires